|
|
|
BMENOC0321C
Modicon M580 Stat.-Router-Modul, 3 Subnetze, EtherNet/IP, Modbus TCP, EA-Scanner, Schutzlackierung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M580
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Produktkompatibilität
|
Ethernet + X-Bus-Modulträger BMEXBP... -
|
Konzept
|
Transparent Ready
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Verbindungsart
|
3 Ethernet, Verbindungstyp: RJ45, Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbps, Übertragungsmodus: doppelt abgeschirmte verdrillte Zweidrahtleitung
|
Webserver
|
Erwweitert (advanced)
|
Übertragungsmedium
|
Ethernet-Modulträger
|
Kommunikationsdienst
|
Bandbreitenmanagement
FDR-Server
Modbus TCP E/A-Scanner und Messaging
EtherNet/IP E/A-Scanner und Messaging
RSTP-Unterstützung
IP-Routing
E-Mail
|
Webdienste
|
FactoryCast, konfigurierbar
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T / 100BASE-TX / 1 Gb
|
Speichernutzung
|
Applikaitonssicherung
Aktivierung des erweiterten Webservers
|
Versorgung
|
Interne Stromversorgung über Modulträger
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Beschriftung
|
CE
|
Modulformat
|
Standard
|
Stromaufnahme
|
1.800 mA bei 3,3 V DC
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
EN/IEC 60079-0
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für Prozessor in Betrieb (RUN)
1 LED (rot) für Prozessor- oder Systemfehler (ERR)
1 LED (grün/rot) für ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen)
1 LED (grün/rot) für Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)
1 LED (grün/rot) für Ethernet-Netzwerk-Status 1 (Eth NS1)
1 LED (grün/rot) für Ethernet-Netzwerk-Status 2 (Eth NS2)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
263,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,270 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|