|
|
|
BMEXBP0400H
Modicon X80-Modulträger für 4 Module, Ethernet & X-Bus, Schalttafel- oder DIN-Schienenmontage, robuste Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Zubehör / Teiletyp
|
Modulträger mit Schutzlackierung
|
Produktspezifische Anwendung
|
Robuste Ausführung
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckplätze
|
4 für Ethernet- und X-Bus
|
Produktkompatibilität
|
BMXCPS-Spannungsversorgung
E/A-Modul
Applikationsmodul (spezifisch)
BMX-Prozessor
BME-Prozessor
|
Leistungsaufnahme in W
|
162 mW 3,3 V DC
2,8 W 24 V DC
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
|
Befestigungsmodus
|
Durch 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32…6,35 mm, Montage an Schalttafel
Durch 4 M6-Schrauben, Montage an Platte
Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Stromaufnahme
|
49 mA bei 3,3 V DC
118 mA bei 24 V DC
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
1588025 H
|
Produktgewicht
|
0,705 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
|
Normen
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
IEC 61850-3, Standort G
IEC 60079-0
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
725,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,273 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|