Schneider-Electric
 
BMH0701P17A2A Bild- scope
BMH0701P17A2A
AC-Servomotor, BMH, 70 mm, 1,4 Nm, Passfeder IP54, Multiturn 16 P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN Code: 
3606485193458
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 1,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 4,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 350 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
350 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 1,1 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,1 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.U60N4 bei 400-480 V 3 Phasen
LXM32.D12N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 1,78 A
Dauerleistung 1,05 W
Maximaler Strom Irms 6 A für LXM32.U60N4
6 A für LXM32.D12N4
Max. Dauerstrom 5,97 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Breite Passfeder 18 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 0,79 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 50,72 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 0,59 kg.cm²
Statorwiderstand 8,3 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 23,4 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 2,8 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 122 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,17 kg
Höhe VPE1 10,8 cm
Breite VPE1 39,4 cm
Länge VPE1 19 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 10,064 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Verpackungstyp VPE3 P06
Inhaltsmenge VPE3 18
Gewicht VPE3 48,154 kg
Höhe VPE3 77 cm
Breite VPE3 60 cm
Länge VPE3 80 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months