Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BMH0701T11A1A |
Schneider-Electric
 
BMH0701T11A1A Bild- scope
BMH0701T11A1A
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 1,4Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade
EAN CodeEAN Code: 
3606485199689
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 1,4 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Spitzenmoment im Stillstand 4 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
4,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 450 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
350 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 1,1 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,35 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 4000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
2500 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Produktkompatibilität LXM32.D18M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 240 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 2,85 A
Dauerleistung 1,05 W
Maximaler Strom Irms 9,6 A für LXM32.D18M2
9,6 A für LXM32.U90M2
Max. Dauerstrom 9,56 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Breite Passfeder 18 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 0,49 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 31,17 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 0,59 kg.cm²
Statorwiderstand 3,2 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 9,1 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 2,8 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 122 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,8 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 509
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months