Schneider-Electric
 
BMH0701T17F2A Bild- scope
BMH0701T17F2A
AC-Servomotor, BMH, 70 mm, 1,4 Nm, Passfeder IP54, Multiturn 16 P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
EAN Code: 
3606485194431
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 1,4 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Spitzenmoment im Stillstand 4 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
4,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 450 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
350 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 1,1 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,35 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 4000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
2500 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
Produktkompatibilität LXM32.D18M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 240 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 2,85 A
Dauerleistung 1,05 W
Maximaler Strom Irms 9,6 A für LXM32.D18M2
9,6 A für LXM32.U90M2
Max. Dauerstrom 9,56 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Breite Passfeder 18 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment 3 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 0,49 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 31,17 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 0,7 kg.cm²
Statorwiderstand 3,2 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 9,1 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 2,8 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 7 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 161 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 2,6 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,8 kg
Höhe VPE1 11 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months