Schneider-Electric
 
BMH0703T06A2A Bild- scope
BMH0703T06A2A
AC-Servomotor, BMH, 70 mm, 3,4 Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16 P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN Code: 
3606485195162
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 3,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Spitzenmoment im Stillstand 8,7 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
10,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 650 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
900 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 3,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,9 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 240 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 5,55 A
Dauerleistung 1,68 W
Maximaler Strom Irms 15 A für LXM32.D30M2
17,8 A für LXM32.D18M2
Max. Dauerstrom 17,84 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 14 mm
Wellenlänge 30 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl an Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 0.61 N.m/A at 120 °C
Gegen-EMK konstant 39,3 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 1,67 kg.cm²
Statorwiderstand 1,32 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 4.3 mH at 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 3,3 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 730 N at 1000 rpm
580 N at 2000 rpm
510 N at 3000 rpm
460 N at 4000 rpm
430 N at 5000 rpm
400 N at 6000 rpm
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 186 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 3 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,674 kg
Höhe VPE1 1,100 dm
Breite VPE1 1,900 dm
Länge VPE1 3,900 dm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months