Schneider-Electric
 
BMH0703T32F2A Bild- scope
BMH0703T32F2A
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485195070
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 3,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Spitzenmoment im Stillstand 8,7 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
10,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 650 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
900 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 3,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,9 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 240 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 5,55 A
Dauerleistung 1,68 W
Maximaler Strom Irms 15 A für LXM32.D30M2
17,8 A für LXM32.D18M2
Max. Dauerstrom 17,84 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 14 mm
Wellenlänge 30 mm
Breite Passfeder 20 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment 3 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl der Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 0,61 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 39,3 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 1,78 kg.cm²
Statorwiderstand 1,32 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 4,3 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 3,3 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 730 N bei 1000 U/min
580 N bei 2000 U/min
510 N bei 3000 U/min
460 N bei 4000 U/min
430 N bei 5000 U/min
400 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 7 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 225 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 4 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 39,5 cm
VPE 1 Gewicht 4,205 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 18,008 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1010
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months