Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BMH1001P12A2A |
Schneider-Electric
 
BMH1001P12A2A Bild- scope
BMH1001P12A2A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN CodeEAN Code: 
3606485195490
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
Dauermoment im Stillstand 3,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
3,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 10,8 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 800 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
800 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
1300 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
1300 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 1,9 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
3,1 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,1 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 4000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D12N4 bei 400-480 V 3 Phasen
LXM32.D18N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 3,15 A
Dauerleistung 1,76 W
Maximaler Strom Irms 11,9 A für LXM32.D12N4
11,9 A für LXM32.D18N4
Max. Dauerstrom 11,93 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Breite Passfeder 30 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 100 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 1,1 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 70,3 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 3,19 kg.cm²
Statorwiderstand 3,1 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 13,9 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 4,5 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 900 N bei 1000 U/min
720 N bei 2000 U/min
630 N bei 3000 U/min
570 N bei 4000 U/min
530 N bei 5000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 128,6 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 3,34 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,64 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1435
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months