|
|
|
BMH1001T16A2A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, Passfeder IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
8,9 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
10,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
700 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
900 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
3,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,8 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 points/turn
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung
|
240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
5,11 A
|
Dauerleistung
|
1,74 W
|
Maximaler Strom Irms
|
15 A für LXM32.D30M2
19,4 A für LXM32.D18M2
|
Max. Dauerstrom
|
19,38 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
0,67 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
43,3 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
3,19 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,19 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
5,3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
4,5 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
900 N bei 1000 U/min
720 N bei 2000 U/min
630 N bei 3000 U/min
570 N bei 4000 U/min
530 N bei 5000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
128,6 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
3,34 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,43 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,112 kg
|
VPE 3 Art
|
S06
|
VPE 3 Menge
|
6
|
VPE 3 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
40,642 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1012
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|