Schneider-Electric
 
BMH1002T27A1A Bild- scope
BMH1002T27A1A
AC-Servomotor, BMH, 100 mm, 6,1 Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 16 P/U, 2xM23 gerade
EAN Code: 
3606485197623
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 6000 U/min
Dauermoment im Stillstand 6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
Spitzenmoment im Stillstand 10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
18,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 750 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 3,5 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
4,6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 240 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 8,65 A
Dauerleistung 2,39 W
Maximaler Strom Irms 15 A für LXM32.D30M2 bei 115 V
30 A für LXM32.D30M2 bei 230 V
Max. Dauerstrom 30,24 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 100 mm
Anzahl an Motorstufen 2
Drehmomentkonstante 0,72 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 46,2 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 6,28 kg.cm²
Statorwiderstand 0,54 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 2,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 5 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
580 N bei 5000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 160,6 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 4,92 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 5,22 kg
Höhe VPE1 22 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months