|
|
|
BMH1002T37A2A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 6,1Nm, Passfeder IP65, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
18,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
750 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
3,5 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
4,6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
8,65 A
|
Dauerleistung
|
2,39 W
|
Maximaler Strom Irms
|
15 A für LXM32.D30M2 bei 115 V
30 A für LXM32.D30M2 bei 230 V
|
Max. Dauerstrom
|
30,24 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
0,72 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
46,2 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
6,28 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,54 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
2,7 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
5 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
580 N bei 5000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
160,6 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
4,92 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,22 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|