Schneider-Electric
 
BMH1003P01A2A Bild- scope
BMH1003P01A2A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 9,0Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN Code EAN Code: 
3606485200569
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
Dauermoment im Stillstand 8,4 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
8,4 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 25,1 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
25,1 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 2700 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2700 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 6,2 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
6,2 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 4000 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D30N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 7,69 A
Dauerleistung 3,3 W
Maximaler Strom Irms 29,1 A für LXM32.D30N4
Max. Dauerstrom 29,1 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Motorflanschgröße 100 mm
Anzahl der Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 1 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 63,5 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 9,37 kg.cm²
Statorwiderstand 0,63 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 4 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 6,3 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1050 N bei 1000 U/min
830 N bei 2000 U/min
730 N bei 3000 U/min
660 N bei 4000 U/min
610 N bei 5000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 192,6 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 6,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,0 cm
VPE 1 Breite 19,5 cm
VPE 1 Länge 39,5 cm
VPE 1 Gewicht 7,069 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 16,584 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 6
VPE 3 Höhe 77,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 54,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2963
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months