|
|
|
BMH1003T11F2A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 7,5Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
8,2 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
22,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
5,6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
2500 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
10 A
|
Dauerleistung
|
2,62 W
|
Maximaler Strom Irms
|
30 A für LXM32.D30M2
|
Max. Dauerstrom
|
33,85 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Haltemoment
|
9 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Drehmomentkonstante
|
0,851 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
54,8 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
10,3 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,47 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,4 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1050 N bei 1000 U/min
830 N bei 2000 U/min
730 N bei 3000 U/min
660 N bei 4000 U/min
610 N bei 5000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
18 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
234,3 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
8,15 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,45 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|