Schneider-Electric
 
BMH1401P06A1A Bild- scope
BMH1401P06A1A
Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 10Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 gerade
EAN Code EAN Code: 
3606485198408
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 30,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 6,9 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
LXM32.D30N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 8,58 A
Dauerleistung 2,85 W
Maximaler Strom Irms 29,8 A für LXM32.D30M2
29,8 A für LXM32.D30N4
Max. Dauerstrom 29,8 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 1,2 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77,4 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 16,46 kg.cm²
Statorwiderstand 0,69 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 9,7 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1930 N bei 1000 U/min
1530 N bei 2000 U/min
1340 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 152 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 8 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,3 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2650
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months