Schneider-Electric
 
BMH1401P06F2A Bild- scope
BMH1401P06F2A
AC-Servomotor, BMH, 140 mm, 10 Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16 P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
EAN Code: 
3606485198514
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 30,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 6,9 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
LXM32.D30N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 8,58 A
Dauerleistung 2,85 W
Maximaler Strom Irms 29,8 A für LXM32.D30M2
29,8 A für LXM32.D30N4
Max. Dauerstrom 29,8 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 18 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 1,2 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77,4 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 17,96 kg.cm²
Statorwiderstand 0,69 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 9,7 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1930 N at 1000 rpm
1530 N at 2000 rpm
1340 N at 3000 rpm
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 18 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 187 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 10,3 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10,6 kg
Höhe VPE1 26 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 60 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months