Schneider-Electric
 
BMH1401P36F1A Bild- scope
BMH1401P36F1A
Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 10Nm, Passfeder IP65, Singelturn 16P/U, 2xM23 gerade, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485198477
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 30,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 6,9 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
LXM32.D30N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 8,58 A
Dauerleistung 2,85 W
Maximaler Strom Irms 29,8 A für LXM32.D30M2
29,8 A für LXM32.D30N4
Max. Dauerstrom 29,8 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 18 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 1,2 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77,4 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 17,96 kg.cm²
Statorwiderstand 0,69 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 9,7 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1930 N bei 1000 U/min
1530 N bei 2000 U/min
1340 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 18 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 187 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 10,3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 10,6 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months