Schneider-Electric
 
BMH1402P16A2A Bild- scope
BMH1402P16A2A
Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 16,8Nm, Passfeder IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN Code EAN Code: 
3606485207759
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 18,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
18,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 50,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
50,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 3500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 12,2 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
12,2 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 16,83 A
Dauerleistung 4,44 W
Maximaler Strom Irms 57,4 A für LXM32.D72N4
Max. Dauerstrom 57,4 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl der Motorstufen 2
Drehmomentkonstante 1,1 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 70,7 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 32 kg.cm²
Statorwiderstand 0,23 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 3 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 13 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 2240 N bei 1000 U/min
1780 N bei 2000 U/min
1550 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 192 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 12 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,000 cm
VPE 1 Breite 60,000 cm
VPE 1 Länge 27,000 cm
VPE 1 Gewicht 13,776 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 105,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 171,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3871
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months