|
|
|
BMH1403P06A2A
Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 22,5Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 points/turn
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
18 A
|
Dauerleistung
|
4,8 W
|
Maximaler Strom Irms
|
62,3 A für LXM32.D72N4
|
Max. Dauerstrom
|
62,3 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Drehmomentkonstante
|
1,34 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
85,9 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
47,5 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,22 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
13,6 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
2420 N bei 1000 U/min
1920 N bei 2000 U/min
1680 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
232 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
16 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,3 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
110,8 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|