Schneider-Electric
 
BMH1403P07A2A Bild- scope
BMH1403P07A2A
AC-Servomotor, BMH, 140 mm, 22,5 Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16 P/U, 2xM23 abgewinkelt
EAN Code: 
3606485208381
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 18 A
Dauerleistung 4,8 W
Maximaler Strom Irms 62,3 A für LXM32.D72N4
Max. Dauerstrom 62,3 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl an Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 1,34 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 85,9 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 47,5 kg.cm²
Statorwiderstand 0,22 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 3 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 13,6 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 2420 N bei 1000 U/min
1920 N bei 2000 U/min
1680 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 232 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 16 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 16,000 kg
Höhe VPE1 2,600 dm
Breite VPE1 2,000 dm
Länge VPE1 6,000 dm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months