Schneider-Electric
 
BMH1403P36F1A Bild- scope
BMH1403P36F1A
AC-Servomotor, BMH, 140 mm, 22,5 Nm, Passfeder IP65, Singelturn 16 P/U, 2xM23 gerade, Bremse
EAN Code: 
3606485208213
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
24 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
71,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
4700 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
13,92 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 18 A
Dauerleistung 4,8 W
Maximaler Strom Irms 62,3 A für LXM32.D72N4
Max. Dauerstrom 62,3 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 23 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl an Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 1,34 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 85,9 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 50,27 kg.cm²
Statorwiderstand 0,22 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 3 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 13,6 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 2420 N bei 1000 U/min
1920 N bei 2000 U/min
1680 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 19 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 267 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 18,5 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 18,83 kg
Höhe VPE1 26 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 60 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months