|
|
|
BMH1902P32F2A
Servomotor, Lexium BMH, 190mm, 48Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, M40+M23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
37,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
37,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
48 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 400 V, 3 Phasen
48 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 480 V, 3 Phasen
48 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 400 V, 3 Phasen
48 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
101 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
101 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
115,5 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 400 V, 3 Phasen
115,5 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 480 V, 3 Phasen
130,7 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 400 V, 3 Phasen
130,7 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
5900 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
5900 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
6070 W für LXM32MD85N4 bei 32 A, 400 V, 3 Phasen
6070 W für LXM32MD85N4 bei 32 A, 480 V, 3 Phasen
6070 W für LXM32MC10N4 bei 40 A, 400 V, 3 Phasen
6070 W für LXM32MC10N4 bei 40 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
22,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
22,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 400 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 480 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 400 V, 3 Phasen
29 Nm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 400 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM32MC10N4 bei 40 A, 480 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 400 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM32MD85N4 bei 32 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
30,8 A
|
Dauerleistung
|
6,1 W
|
Maximaler Strom Irms
|
72 A für LXM32.D72N4
|
Max. Dauerstrom
|
114 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Breite Passfeder
|
70 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Haltemoment
|
80 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
190 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
1,56 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
108,3 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
144,8 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,15 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
3,86 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
25,7 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
4200 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
40 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
310 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
32,5 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
29,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,5 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
65,5 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|