|
|
|
BMH2051P26A2A
Servomotor, Lexium BMH, 205mm, 34,4Nm, glatte Welle IP65, Singelturn 16P/U, M40+M23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3800 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
34,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
34,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
103,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
103,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
5400 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
5400 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
25,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
25,8 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 points/turn
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
21,5 A
|
Dauerleistung
|
6,8 W
|
Maximaler Strom Irms
|
72 A für LXM32.D72N4
|
Max. Dauerstrom
|
78,1 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
205 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Gegen-EMK konstant
|
104 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
71,4 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,3 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
5,9 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
19,7 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
3730 N bei 1000 U/min
2960 N bei 2000 U/min
2580 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
321 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
33 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
36,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
58,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
39,0 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|