|
|
|
BMH2052P01F1A
Servomotor, Lexium BMH, 205mm, 62,5Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, M40+M23 gerade, Bremse
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3800 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
62,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
62,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
170 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
170 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
6500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
6500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
41,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
41,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1500 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
24,2 A
|
Dauerleistung
|
7,85 W
|
Maximaler Strom Irms
|
72 A für LXM32.D72N4
|
Max. Dauerstrom
|
96,8 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
38 mm
|
Wellenlänge
|
80 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Haltemoment
|
80 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
205 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
2,6 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
161 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
145 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,3 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
5,6 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
18,7 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
4200 N bei 1000 U/min
3330 N bei 2000 U/min
2910 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
40 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
454,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
180 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
14 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
48,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
36,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
73,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
58,0 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|