Schneider-Electric
 
BMH2053P06F1A Bild- scope
BMH2053P06F1A
AC-Servomotor, BMH, 205 mm, 88 Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16 P/U, M40+M23 gerade, Bremse
EAN Code: 
3606485202280
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Drehzahl 3800 U/min
Dauermoment im Stillstand 84 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
84 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 232 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
232 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 6500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
6500 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 52,2 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
52,2 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 1200 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
1200 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D72N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Schutzart (IP) IP54 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Nennhilfsspannung [UH,nom] 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 25,2 A
Dauerleistung 9,6 W
Maximaler Strom Irms 72 A für LXM32.D72N4
Max. Dauerstrom 107,4 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 38 mm
Wellenlänge 80 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 80 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 205 mm
Anzahl an Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 3,5 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 218 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 206 kg.cm²
Statorwiderstand 0,32 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,9 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 21,6 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 4500 N bei 1000 U/min
3570 N bei 2000 U/min
3120 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 40 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 538,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 180 mm
Zentrierbundtiefe 4 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 14 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 215 mm
Produktgewicht 71,9 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 75 kg
Höhe VPE1 36 cm
Breite VPE1 31 cm
Länge VPE1 73 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months