|
|
|
BMI0702P17A
Integrierter Servo Lexium 32i, 70mm, 3phasig, 2,24Nm, Passfeder IP54, Multiturn16
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32i
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor mit Leistungsstufe
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
208-480 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
208…480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzfrequenz Grenzwerte
|
47,5…63 Hz
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
2 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
6 A bei 400 V für 3 s
|
Dauerstrom im Stillstand
|
2 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
2,48 Nm bei 208-480 V 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
6,8 Nm bei 208 V 3 Phasen
6,8 Nm bei 400 V 3 Phasen
6,8 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
400 W bei 208 V 3 Phasen
800 W bei 400 V 3 Phasen
900 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
2,4 Nm bei 208 V 3 Phasen
2,2 Nm bei 400 V 3 Phasen
2 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1800 rpm bei 208 V 3 Phasen
3600 r/min bei 400 V 3 Phasen
4400 rpm bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
9,6 A bei 208 V, 3 Phasen
9,6 A bei 400 V, 3 Phasen
9,6 A bei 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
Antriebssteuerungseinheit LXM32i CANopen
Antriebssteuerungseinheit LXM32i EtherCAT
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Breite Passfeder
|
4 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Absolut-SinCos Hiperface-Multiturn
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Drehmomentkonstante
|
1,15 Nm/A bei 20 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77,18 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
1,13 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
8,89 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
25,75 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
2,9 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
710 N bei 1000 U/min
560 N bei 2000 U/min
490 N bei 3000 U/min
450 N bei 4000 U/min
410 N bei 5000 U/min
390 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
268 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
75…82 mm
|
Distanzschaft Bundflansch
|
2,5 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
Welle: IP54
Gehäuse: IP65
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,4 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|