|
|
|
BMI0703T22A
Integrierter Servo Lexium 32i, 70mm, 1phasig, 2,88Nm, glatte Welle IP65, Multiturn128
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32i
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor mit Leistungsstufe
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
115 - 230 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
100…240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzfrequenz Grenzwerte
|
47,5…63 Hz
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
3,5 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
10,5 A bei 230 V für 3 s
|
Dauerstrom im Stillstand
|
3,5 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,4 Nm bei 115-230 V Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
8,6 Nm bei 115 V Einzelphase
8,6 Nm bei 230 V Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
700 W bei 230 V Einzelphase
400 W bei 115 V Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
2,9 Nm bei 115 V Einzelphase
2,2 Nm bei 230 V Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
3200 U/min bei 230 V Einzelphase
1400 rpm bei 115 V Einzelphase
|
Maximaler Strom Irms
|
17,8 A bei 115 V, Einzelphase
17,8 A bei 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
Antriebssteuerungseinheit LXM32i CANopen
Antriebssteuerungseinheit LXM32i EtherCAT
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Absolut-SinCos Hiperface-Multiturn
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Drehmomentkonstante
|
0,81 Nm/A bei 20 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
54,44 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
1,67 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
2,58 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
2,28 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
0,88 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
730 N bei 1000 U/min
580 N bei 2000 U/min
510 N bei 3000 U/min
460 N bei 4000 U/min
430 N bei 5000 U/min
400 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
300 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
75…82 mm
|
Distanzschaft Bundflansch
|
2,5 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
55,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,5 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|