Max. mechanische Drehzahl
|
6000 U/min
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
115 - 230 V -15 - +10 %
|
Nennhilfsspannungsbereich
|
100…240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzfrequenz Grenzwerte
|
47,5…63 Hz
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
6 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
18 A bei 230 V für 3 s
|
Dauerstrom im Stillstand
|
6 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
6 Nm bei 115-230 V Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
14,5 Nm bei 115 V Einzelphase
14,5 Nm bei 230 V Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
750 W bei 115 V Einzelphase
1300 W bei 230 V Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
5,4 Nm bei 115 V Einzelphase
4,4 Nm bei 230 V Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
1400 rpm bei 115 V Einzelphase
3000 U/Min bei 230 V Einzelphase
|
Maximaler Strom Irms
|
30 A bei 115 V, Einzelphase
30 A bei 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
Antriebssteuerungseinheit LXM32i CANopen
Antriebssteuerungseinheit LXM32i EtherCAT
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Absolute-SinCos Hiperface-Singleturn
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 points/turn
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Drehmomentkonstante
|
0,89 Nm/A bei 20 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
58,5 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
6,28 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,08 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
4,7 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
4,35 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
580 N bei 5000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
273 mm
|
Anzahl an Motorstufen
|
2
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Distanzschaft Bundflansch
|
3,5 mm
|