Schneider-Electric
 
BMXAMI0810H Bild- scope
BMXAMI0810H
Analoges galvanisch getrenntes Eingangsmodul M340 RTU
EAN Code: 
3595864156620
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon X80
Produkt oder Komponententyp Analoges Eingangsmodul
Produktspezifische Anwendung Für schwierige Umgebungsbedingungen
Elektrische Verbindung 28-polig 1 Stecker
Isolation zwischen Kanälen Galvan. getrennt
Eingangspegel Hochpegel
Anzahl der Analogeingänge 8
Messeingänge Strom +/- 20 mA
Strom 0-20 mA
Strom 4-20 mA
Spannung +/- 10 V
Spannung +/- 5 V
Spannung 0-10 V
Spannung 0-5 V
Spannung 1-5 V
Zusatzmerkmale
Analog/Digital-Umwandlung 16 bits
Auflös. des analogen Eingangs 15 Bit + Vorzeichen
Zulässige Überlastung an den Eingängen +/- 30 mA 0-20 mA
+/- 30 mA 4-20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0-10 V
+/- 30 V 0-5 V
+/- 30 V 1-5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
Eingangsimpedanz 10 MOhm in voltage mode
250 Ohm + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode
Genauigkeit des internen Konversionswiderstands 0,1 % - 15 ppm/°C
Filtertyp Erstbestellung Digitalfilterung
Schnelles Lesen Zykluszeit 1 ms + 1 ms x Anzahl genutzter Kanäle
Bemessungs-Lesezykluszeit 9 ms für 8 Kanäle
Messfehler 0.15 % of full scale +/- 20 mA 25 °C
0.15 % of full scale 0...20 mA 25 °C
0.15 % of full scale 4...20 mA 25 °C
0.075 % of full scale +/- 10 V 25 °C
0.075 % of full scale 0...10 V 25 °C
0.075 % of full scale 0...5 V 25 °C
0.075 % of full scale 1...5 V 25 °C
0.075 % of full scale +/- 5 V 25 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 10 V - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 5 V - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale 0...10 V - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale 0...5 V - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale 1...5 V - 25...70 °C
<= 0.55 % of full scale +/- 20 mA - 25...70 °C
<= 0.55 % of full scale 0...20 mA - 25...70 °C
<= 0.55 % of full scale 4...20 mA - 25...70 °C
Temperaturdrift 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
Minimum crosstalk attenuation 80 dB
Gleichtaktunterdrückung 80 dB
Digitales Wertformat - 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 standardmäßig
Isolationsspannung 300 V DC zwischen Kanälen
1400 V DC zwischen Kanälen und Erde
1400 V DC zwischen Kanälen und Bus
Messgenauigkeit 0,36 mV +/- 10 V
0,36 mV 0-10 V
0,36 mV 0-5 V
0,36 mV 1-5 V
0,36 mV +/- 5 V
1,4 µA +/- 20 mA
1,4 µA 0-20 mA
1,4 µA 4-20 mA
Maximaler Konversionswert +/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m
2000 - 5000 m mit
Status-LED 1 LED (green)RUN
1 LED pro Kanal (grün)Kanaldiagnose:
1 LED (rot)ERR:
1 LED (rot)E/A:
Produktgewicht 0,175 kg
Leistungsaufnahme in W 1,06 W 24 V DC typisch
1,50 W 24 V DC maximal
0,32 W 3,3 V DC typisch
0,48 W 3,3 V DC maximal
Montage
Vibrationsfestigkeit 3 gn
Stoßfestigkeit 30 gn
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
RCM
CSA
EAC
Handelsmarine
UL
ATEX
IEC-Ex
Normen EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Umgebungsbedingungen Gasbeständig Klasse Gx
Gasbeständig Klasse 3C4
Staubbeständig Klasse 3S4
Sandbeständigkeit Klasse 3S4
Salzbeständig Level 2
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2
Gefahrenbereich
Schutzbehandlung Konforme Beschichtung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 173 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 11 cm
Länge VPE1 12 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 2,78 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months