|
|
|
BMXAMO0410H
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 4 Ausgänge, 0/4-20mA, +/-10V, isoliert, robuste Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analoges Ausgangsmodul
|
Produktspezifische Anwendung
|
Robuste Ausführung
|
Elektrische Verbindung
|
20-polig 1 Stecker
|
Isolation zwischen Kanälen
|
Isoliert
|
Zusatzmerkmale
Messfehler
|
0,1 % des Skalenendwertes 25 °C
<= 0,45 % vom Skalenendwert - 25 - 70 °C
|
Temperaturdrift
|
45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0 - 20 mA
45 ppm/°C 4 - 20 mA
|
Minimum crosstalk attenuation
|
80 dB
|
Gleichtaktunterdrückung
|
100 dB
|
Isolationsspannung
|
1400 V DC zwischen den Kanälen und Erde
1400 V DC zwischen den Kanälen und dem Bus
750 V DC zwischen den Kanälen
|
Sensortyp
|
Unterbrechung 0 - 20 mA
Unterbrechung 4 - 20 mA
Kurzschluss +/- 10 V
|
Lastimpedanz ohmsch
|
>= 1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0 - 20 mA
<= 500 Ohm 4 - 20 mA
|
Ausgangsleistung
|
Hochpegel
|
Anzahl der Analogausgänge
|
4
|
Analoger Ausgangstyp
|
Strom: 0 - 20 mA
Strom: 4 - 20 mA
Spannung: +/- 10 V
|
Auflösung der analogen Ausgänge
|
15 Bit + Vorzeichen
|
Versorgung
|
Interne Stromversorgung über Modulträger
|
Umwandlungszeit
|
<= 1 ms
|
Maximaler Konversionswert
|
0 - 21 mA 0 - 20 mA
0 - 21 mA 4 - 20 mA
+/- 10,5 V +/- 10 V
|
Reservemodus
|
Konfigurierbar
Vordefiniert
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
1000000 H
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) BETRIEB
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) ERR
1 LED (rot) E/A
|
Produktgewicht
|
0,15 kg
|
Leistungsaufnahme in W
|
3 W 24 V DC typisch
3,6 W 24 V DC Maximum
0,45 W 3,3 V DC typisch
0,51 W 3,3 V DC Maximum
|
Stromaufnahme
|
150 mA bei 3,3 V DC
140 mA bei 24 V DC
|
Montage
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
RCM
CSA
EAC
Handelsmarine
UL
ATEX
IEC-Ex
|
Normen
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx
Gasbeständig Klasse 3C4
Staubbeständig Klasse 3S4
Sandbeständigkeit Klasse 3S4
Salzbeständig Level 2
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2
Gefahrenbereich
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
222,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,624 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|