Schneider-Electric
 
BMXCPS3522S Bild- scope
BMXCPS3522S
X80-Safety-Netzteil, 125V DC, für redundante Architektur
EAN Code EAN Code: 
3606489562502
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp Stromversorgungsmodul
Rückwandplatine-Kompatibilität Alle Modulträger
Erweiterte Diagnose über das Netzwerk verfügbar Redundanzinformationen
Redundanztest
Verbleibende Betriebsdauer
Temperatursensor
Betriebsdauer
Primärspannung 125 V
Art des Versorgungsstromkreises DC
Sekundärleistung 18 W 3,3 V DC bei -25…60 °C E/A-ModulLogik Stromversorgung
40 W 24 V DC bei -25…60 °C E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor bei 3,3 V ohne Last
Zusatzmerkmale
Primärspannungsgrenze 100 - 150 V
Eingangsstrom 600 A 125 V
Einschaltstrom 60 A 125 V
I²t bei Aktivierung 2,5 A².s 125 V
It bei Aktivierung 0,09 A.s 125 V
MTBF Zuverlässigkeit 791000 H
Schutzart Interner Sich nicht zugänglich für Primärkreis
Überlastschutz für Sekundärkreis
Überspannungsschutz für Sekundärkreis
Kurzschlussschutz für Sekundärkreis
Strom bei Sekundärspannung 1,67 A 24 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung
5 A 3,3 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor
Max. Verlustleistung in W 8,5 W
LED-Statusanzeige 1 LED (grün) Spannungen liegen an (OK)
1 LED (grün) Redundanz OK
1 LED (grün) Stromversorgungsstatus
Steuerungstyp RESET-Taste für Kaltstart
Elektrische Verbindung 1 Stecker 2 Pin(s)Alarmrelais
1 Stecker 5 Pin(s)Versorgungsleitung, Schutzerde
Isolierwiderstand >= 100 MOhm primär/Erde
>= 100 MOhm primär/sekundär
Produktgewicht 0,64 kg
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 1 ms
Spannungsfestigkeit 1500 V primär/sekundär E/A-ModulLogik Stromversorgung
1500 V primär/sekundär E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor
2300 V primär/sekundär Sensorstromversorgung
1500 V primär/Erde
Vibrationsfestigkeit 3 gn
Stoßfestigkeit 15 gn
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
TÜV
Normen EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
EN/IEC 60079-0
Umgebungseigenschaften Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Beschichtung Schutzlack
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 624,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,470 kg
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate