|
|
|
BMXCRA31210C
Modicon X80-RIO-Kopfadapter für X-Bus-Modulträger als remote EthNet/IP-Station, erweiterte Features, Schutzlackierung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Kompatible Produktfamilie
|
Modicon M580
Modicon Quantum
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet-E/A-Kopfmodul
|
Geräteanwendung
|
X80-E-RIO-Kopfadapter für Ethernet-Modulträger
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für dezentrale E-/A-Module
|
Zusatzmerkmale
Bustyp
|
Für X-Bus über einen dezentralen Modulträger
|
Anzahl der Anschlüsse
|
3
|
Integrierte Verbindungsart
|
1 Port für Dienste oder dezentrale Geräte (DIO)
2 Ports für Ethernet RIO-Netzwerk (mit RSTP)
|
Kommunikationsnetztyp
|
IPv4 (Internetprotokoll)
|
Kommunikationsprotokoll
|
EtherNet/IP
|
Kommunikationsdienst
|
EtherNet/IP-Adapter
RSTP (Unterstützung von Ringtopologien)
RIO-Netzwerk (Ethernet)
QoS-Dienst (Quality of Service)
CIP Explizit Messaging (Server)
Modbus-TCP-Server für Moduldiagnose
DHCP-Klient
TFTP-Client (Trivial FTP)
FTP-Client
FDR-Client
SNTP-Client
SNMP-Agent
|
Cybersicherheit
|
Aktivieren/Deaktivieren der Kommunikationsports
Syslog-Protokollunterstützung
|
Anschlusstyp
|
3 RJ45
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDIX
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbit/s
|
Ethernet-Anschluss
|
10/100BASE-TX
|
Funktion verfügbar
|
Konfigurationsänderung ohne Stop der SPS, CCOTF (configuration change on the fly)
Eingangsdaten werden gesammelt und an den Remote-E/A-Kopf-Adapter gesendet
EA-Module werden mit den vom X80-E-RIO-Kopfadapter empfangenen Daten aktualisiert
Diagnose für dezentrale E/A-Geräte (Device DDT)
Port-Spiegelung
Systemzeitstempelung
Nicht-störend Typ 1
E/A-Erweiterungsstation
|
Datenaufzeichnung
|
10 ms Zeitstempelung
|
Topologie
|
Ring
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für Modul aktiv (RUN)
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (grün/rot) für Modul-Status (Mod Status)
1 LED (grün/rot) für Netzwerk-Kommunikationsstatus (Net Status)
1 LED (grün) für Ethernet-Verbindungsdiagnose (STS)
|
Stromaufnahme
|
1200 mA
|
Eingangsspannung
|
3,3 V DC
|
Produktkompatibilität
|
0…1024 digitaler Kanal
0…256 Analoger Kanal
Zählermodul
Zeitstempelungsmodul
SSI-Geber-Modul
Motion-Control-Modul
Frequenz-Eingangsmodul
AS-Interface-Modul
Modul mit serieller Schnittstelle
Glasfaser-Konvertermodule
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktgewicht
|
0,225 kg
|
Maximaler Höhentransport
|
3000 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Breite
|
32 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Tiefe
|
87,5 mm
|
Montage
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
Gefahrenbereich Klasse 1, Division 2
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
EN/IEC 60079-0
UL 121201
CSA C22.2 Nr. 213
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
270,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,392 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|