|
|
|
BMXDAI1603H
Modicon X80-E/A-Modul, 16 digitale Eingänge, 48V AC, robuste Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales Eingangsmodul
|
Produktspezifische Anwendung
|
Robuste Ausführung
|
Diskrete Eingangsnummer
|
16
|
Digitaler Eingang
|
Isoliert
|
Eingangstyp
|
Kapazitiv
|
Diskrete Eingangsspannung
|
48 V AC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
5 mA
|
Zusatzmerkmale
Eingangs-Kompatibilität
|
2-Draht-Näherungsschalter entspricht IEC 60947-5-2
2-Draht-Näherungsschalter entspricht IEC 61131-2 Typ 3
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Netzfrequenz Grenzwerte
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
40...52 V
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 2 mA
|
Aktueller Zustand 0 garantiert
|
<= 1 mA
|
Eingangsimpedanz
|
9000 Ohm
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Verlustleistung in W
|
4 W
|
AC activation response time
|
10 ms
|
AC deactivation response time
|
20 ms
|
Typische Leistungsaufnahme
|
76 mA bei 3,3 V DC
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
1132000 H
|
Schutzfunktionen
|
1 externe Sicherung pro Kanalgruppe0,5 A flinke Feinsicherung
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 24 V AC Sensor Fehler
> 36 V AC Sensor OK
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Betrieb des Moduls (RUN)
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) Modul I/O
|
Produktgewicht
|
0,115 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx
Gasbeständig Klasse 3C4
Staubbeständig Klasse 3S4
Sandbeständigkeit Klasse 3S4
Salzbeständig Level 2
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 min
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
144,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,51 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|