|
|
|
BMXDDM16025
Modicon X80-E/A-Modul, 8 dig. Eingänge, 24V DC, 8 dig. Relais-Ausgänge, 24-240V AC 3A pos. Logik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales E/A-Modul
|
Diskrete Eingangsnummer
|
8
|
Eingangstyp
|
Strom Sink (positive Logik)
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V DC, diskrete Eingangslogik: positiv
|
Diskreter Eingangsstrom
|
3,5 mA
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
8
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Relais
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V 19 - 30 V DC
24 - 240 V 19 - 264 V AC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
2000 mA
|
Zusatzmerkmale
Eingangs-Kompatibilität
|
Mit 2-Draht/3-Draht Näherungsschalter entspricht IEC 60947-5-2
Mit 2-Draht/3-Draht Näherungsschalter entspricht IEC 61131-2 Typ 3
|
Sensor power supply
|
19 - 30 V
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 2 mA
|
Aktueller Zustand 0 garantiert
|
<= 1,5 mA
|
Eingangsimpedanz
|
6800 Ohm
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Verlustleistung in W
|
3,1 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
<= 8 ms Deaktivierung
<= 10 ms Aktivierung
|
Parallelschaltung v. Eingängen
|
Nein
|
Typische Leistungsaufnahme
|
79 mA bei 3,3 V DC
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
940000 H
|
Schutzfunktionen
|
1 externe Sicherung pro Eingangskanalgruppe0,5 A flinke Feinsicherung
Verpolungsschutz am Eingang
1 externe Sicherung pro Ausgangskanal oder Ausgangskanalgruppe flinke Feinsicherung
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 14 V DC Sensor Fehler
> 18 V DC Sensor OK
|
Minimaler Schaltstrom
|
1 mA 5 V DC
|
Maximale Schaltspannung
|
125 V DC
264 V AC
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-14: 100000 Zyklen bei 240 VA 240 V (Belastungsfaktor 0,7)
AC-14: 100000 Zyklen bei 300 VA 200 V (Belastungsfaktor 0,7)
AC-15: 100000 Zyklen bei 120 VA 240 V (Belastungsfaktor 0,35)
AC-15: 100000 Zyklen bei 200 VA 200 V (Belastungsfaktor 0,35)
DC-13: 100000 Zyklen bei 24 W 24 V
AC-14: 300000 Zyklen bei 72 VA 240 V (Belastungsfaktor 0,7)
AC-14: 300000 Zyklen bei 80 VA 200 V (Belastungsfaktor 0,7)
AC-15: 300000 Zyklen bei 36 VA 240 V (Belastungsfaktor 0,35)
AC-15: 300000 Zyklen bei 60 VA 200 V (Belastungsfaktor 0,35)
DC-13: 300000 Zyklen bei 7,2 W 24 V
|
Taktfrequenz
|
1 Hz
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Modul in Betrieb (RUN)
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) Modul I/O
|
Produktgewicht
|
0,135 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, primär/sekundär
2830 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang Relais
500 V DC 1 Minute, zwischen Gruppen von E/A
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
159,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,760 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|