Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BMXDDO3202K |
Schneider-Electric
 
BMXDDO3202K Bild- scope
BMXDDO3202K
Modicon X80-E/A-Modul, 32 Transistorausgänge, 24V DC positive Logik, Pfostenstecker, 0,1A
EAN CodeEAN Code: 
3595863910476
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp Digitales Ausgangsmodul
Anzahl digitale Ausgänge 32 entspricht EN/IEC 61131-2
Diskreter Ausgangstyp Fester Zustand
Diskrete Ausgangslogik Positiv
Diskrete Ausgangsspannung 24 V 19 - 30 V DC
Diskreter Ausgangsstrom 0,1 A
Zusatzmerkmale
Strom pro Kanal 0,125 A
Maximaler Strom je Modul 3,2 A
Kriechstrom 0,1 mA at state 0
Max. Spannungsabfall <1,5 V in Zustand 1
Isolierwiderstand > 10 MOhm 500 V DC
Verlustleistung in W 3,6 W
Reaktionszeit am Ausgang 1,2 ms
Parallelschaltung v. Ausgängen Ja: maximal 3
Typische Leistungsaufnahme 125 mA bei 3,3 V DC
MTBF Zuverlässigkeit 290000 H
Schutzfunktionen Externe Sicherung Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Überspannungsschutz
Ausgangsüberlastschutz Mit Strombegrenzer
Mit elektronischem Leistungsschalter 0,125 A < Id < 0,185 A
Ausgangsüberspannungsschutz Mit Transil-Diode
Ausgangs-Kurzschlussschutz Mit externer Sicherung, 2 A
Verpolungsschutz Sperrdiode
Spannungserfassungsgrenzwert < 14 V DC Vorbetätigung Fehler
> 18 V DC Vorbetätigung im Zustand 0
Max. Wolframlast 1,2 W
Taktfrequenz 0,5/LI² Hz
Max. Überlastzeit 15 ms
Lastimpedanz ohmsch >= 220 Ohm
LED-Statusanzeige 1 LED (grün) Betrieb des Moduls (RUN)
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) Modul I/O
Produktgewicht 0,11 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Spannungsfestigkeit 1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang/Masse
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang / interne Logik
500 V DC 1 Minute, zwischen Gruppen von Kanälen
Vibrationsfestigkeit 3 Gn
Stoßfestigkeit 30 gn
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
2.000 - 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,582 cm
VPE 1 Breite 11,161 cm
VPE 1 Länge 11,758 cm
VPE 1 Gewicht 151,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,911 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 75,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 57 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc3e0365-e8f4-4dab-a042-e2a76c4bf488
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 41
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months