|
|
|
BMXDDO3202KC
Modicon X80-E/A-Modul, 32 Transistorausgänge, 24V DC positive Logik, Pfostenstecker, 0,1A, Schutzlackierung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales Ausgangsmodul
|
Produktspezifische Anwendung
|
Robuste Ausführung
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
32 entspricht EN/IEC 61131-2
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Positiv
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V 19 - 30 V DC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
0,1 A
|
Zusatzmerkmale
Strom pro Kanal
|
0,125 A
|
Maximaler Strom je Modul
|
3,2 A
|
Kriechstrom
|
0,1 mA at state 0
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V in Zustand 1
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Verlustleistung in W
|
3,6 W
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
1,2 ms
|
Parallelschaltung v. Ausgängen
|
Ja: maximal 3
|
Typische Leistungsaufnahme
|
125 mA bei 3,3 V DC
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
290000 H
|
Schutzfunktionen
|
Verpolungsschutz
Extern Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Überspannungsschutz
|
Ausgangsüberlastschutz
|
Mit Strombegrenzer
Mit elektronischem Leistungsschalter 0,125 A < Id < 0,185 A
|
Ausgangsüberspannungsschutz
|
Mit Transil-Diode
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
Mit externer Sicherung, 2 A
|
Verpolungsschutz
|
Sperrdiode
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 14 V DC Vorbetätigung Fehler
> 18 V DC Vorbetätigung im Zustand 0
|
Max. Wolframlast
|
1,2 W
|
Taktfrequenz
|
0,5/LI² Hz
|
Max. Überlastzeit
|
15 ms
|
Lastimpedanz ohmsch
|
>= 220 Ohm
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Modul in Betrieb (RUN)
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) Modul I/O
|
Produktgewicht
|
0,11 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx
Gasbeständig Klasse 3C4
Staubbeständig Klasse 3S4
Sandbeständigkeit Klasse 3S4
Salzbeständig Level 2
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang/Masse
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang / interne Logik
500 V DC 1 Minute, zwischen Gruppen von Kanälen
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 0…60 °C ohne Kondensation
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
152,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,06 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
57 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|