Schneider-Electric
 
BMXDRC0805H Bild- scope
BMXDRC0805H
Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer/Öffner-Relaisausgänge, 24-240V AC / 24-125V DC, robuste Ausführung
EAN Code EAN Code: 
3606489485078
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp Digitales Ausgangsmodul Relais
Produktspezifische Anwendung Robuste Ausführung
Anzahl digitale Ausgänge 8 entspricht EN/IEC 61131-2
Diskrete Ausgangslogik Positiv oder negativ
Diskrete Ausgangsspannung 5 - 125 V 5...150 V DC
24 - 240 V 19 - 264 V AC
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung 40 Punkte Klemmenleiste
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Netzfrequenz Grenzwerte 47…63 Hz
Sensor power supply 5...150 V
19...264 V
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 4 A 40 °C
3 A 50 °C
2 A 60 °C
1,2 A 70 °C
Isolierwiderstand > 10 MOhm 500 V DC
Verlustleistung in W 3,6 W
Reaktionszeit am Ausgang <= 10 ms Aktivierung
<= 13 ms Deaktivierung
Typische Leistungsaufnahme 40 mA bei 3,3 V DC
101 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit 2650000 H
Schutzfunktionen Extern Kurzschlussschutz
Extern Überlastschutz
Extern Überspannungsschutz, induktiv AC Stromnetz
Extern Überspannungsschutz, induktiv DC Stromnetz
Ausgangsüberlastschutz 1 flinke Sicherung pro Kanal oder Kanalgruppe verwenden
Ausgangsüberspannungsschutz Entladediode an jedem Ausgang verwenden DC
RC-Schaltkreis an jedem Ausgang verwenden AC
ZNO Überspannungsbegrenzer an jedem Ausgang verwenden AC
Ausgangs-Kurzschlussschutz 1 flinke Sicherung pro Kanal oder Kanalgruppe verwenden
Minimaler Schaltstrom 10 mA 5 V DC
Elektrische Lebensdauer AC-12: 200000 Zyklen bei 48 VA 24 V bei -25…60 °C
AC-12: 200000 Zyklen bei 28,8 VA 24 V bei 60…70 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 48 VA 48 V bei -25…60 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 28,8 VA 48 V bei 60…70 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 96 VA 48 V bei -25…60 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 57,6 VA 48 V bei 60…70 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 110 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 66 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 220 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 132 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 220 VA 200...250 V bei -25…60 °C
AC-12: 300000 Zyklen bei 132 VA 200...250 V bei 60…70 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 500 VA 200...250 V bei -25…60 °C
AC-12: 150000 Zyklen bei 300 VA 200...250 V bei 60…70 °C
AC-15: 700000 Zyklen bei 10 VA 24 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 700000 Zyklen bei 6 VA 24 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 24 VA 24 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 14,4 VA 24 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 48 VA 24 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 28,8 VA 24 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 700000 Zyklen bei 10 VA 48 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 700000 Zyklen bei 6 VA 48 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 24 VA 48 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 14,4 VA 48 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 300000 Zyklen bei 48 VA 48 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 300000 Zyklen bei 28,8 VA 48 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 100000 Zyklen bei 96 VA 48 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 100000 Zyklen bei 57,6 VA 48 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 1000000 Zyklen bei 10 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 1000000 Zyklen bei 6 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 300000 Zyklen bei 50 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 300000 Zyklen bei 30 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 110 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 66 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 70000 Zyklen bei 220 VA 100 - 120 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 70000 Zyklen bei 132 VA 100 - 120 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 1000000 Zyklen bei 10 VA 200...250 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 1000000 Zyklen bei 6 VA 200...250 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 50 VA 200...250 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 500000 Zyklen bei 30 VA 200...250 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 110 VA 200...250 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 200000 Zyklen bei 66 VA 200...250 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 150000 Zyklen bei 220 VA 200...250 V bei -25…60 °C (Belastungsfaktor 0,4)
AC-15: 150000 Zyklen bei 132 VA 200...250 V bei 60…70 °C (Belastungsfaktor 0,4)
DC-12: 200000 Zyklen bei 24 W 24 V bei -25…60 °C
DC-12: 200000 Zyklen bei 14,4 W 24 V bei 60…70 °C
DC-12: 150000 Zyklen bei 48 W 24 V bei -25…60 °C
DC-12: 150000 Zyklen bei 28,8 W 24 V bei 60…70 °C
DC-12: 150000 Zyklen bei 40 W 48...60 V bei -25…60 °C
DC-12: 150000 Zyklen bei 24 W 48...60 V bei 60…70 °C
DC-12: 100000 Zyklen bei 45 W 100...125 V bei -25…60 °C
DC-12: 60000 Zyklen bei 45 W 100...125 V bei 60…70 °C
DC-13: 100000 Zyklen bei 10 W 24 V bei -25…60 °C
DC-13: 100000 Zyklen bei 6 W 24 V bei 60…70 °C
DC-13: 60000 Zyklen bei 24 W 24 V bei -25…60 °C
DC-13: 60000 Zyklen bei 14,4 W 24 V bei 60…70 °C
DC-13: 40000 Zyklen bei 48 W 24 V bei -25…60 °C
DC-13: 40000 Zyklen bei 28,8 W 24 V bei 60…70 °C
DC-13: 40000 Zyklen bei 40 W 48...60 V bei -25…60 °C
DC-13: 40000 Zyklen bei 24 W 48...60 V bei 60…70 °C
DC-13: 100000 Zyklen bei 15 W 100...125 V bei -25…60 °C
DC-13: 40000 Zyklen bei 15 W 100...125 V bei 60…70 °C
LED-Statusanzeige 1 LED (grün)0RUN (Betrieb)
1 LED pro Kanal (grün)0Kanaldiagnose
1 LED (rot)0ERR
1 LED (rot)0E/A
Produktgewicht 0,189 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungseigenschaften Gasbeständig Klasse Gx
Gasbeständig Klasse 3C4
Staubbeständig Klasse 3S4
Sandbeständigkeit Klasse 3S4
Salzbeständig Level 2
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2
Spannungsfestigkeit 1780 V AC bei 50/60 Hz 1 min
Vibrationsfestigkeit 3 Gn
Stoßfestigkeit 30 gn
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % bei -25…70 °C Betauung nicht zulässig
Beschichtung Schutzlack
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
2.000 - 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 17,900 cm
VPE 1 Länge 26,100 cm
VPE 1 Gewicht 356,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,332 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 26
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate