Schneider-Electric
 
BMXNOE0100H Bild- scope
BMXNOE0100H
Ethernet TCP/IP-Anschaltmodul M340, Klasse Transparent Ready B30
EAN Code: 
3595864024462
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M340-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp Ethernet TCP/IP-Netzwerkmodul
Produktspezifische Anwendung Für schwierige Umgebungsbedingungen
Konzept Transparent Ready
Integrierte Schnittstellen Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrilltes Kabelpaar Transparent Ready Klasse B30
Schutzbehandlung Konforme Beschichtung
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Service Bandbreitenmanagement
Data Editor (via PC-Terminal)
FDR Server
Rackviewer
SNMP Netzwerkadministrator
Globale Daten
E/A-Scanning
Modbus/TCP Meldungen
Webserver konfigurierbar
Ethernet-Anschluss 10BASE-T/100BASE-TX
Speicherbeschreibung Eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
Speichernutzung Anwendungssicherung
Standard-Webserver aktivieren
Versorgung Interne Stromversorgung über Modulträger
Kennzeichnung CE
Lokale Signalisierung 1 LED (grün)Aktivität im Ethernet-Netzwerk (ETH ACT):
1 LED (grün)Prozessor in Betrieb (RUN):
1 LED (grün)Status des Ethernet-Netzwerks (ETH STS):
1 LED (rot)Datenrate (ETH 100):
1 LED (rot)Speicherkartenfehler (CARD ERR):
1 LED (rot)Prozessor- oder Systemfehler (ERR):
Betätigungsart RESET-Taste für Kaltstart
Leistungsaufnahme 90 mA bei 24 V DC
Modulformat Standardmäßig
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Relative Feuchtigkeit 10…95 % without condensation
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
Standards EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5
EN/IEC 61850-3
EN/IEC 60079-0
Umgebungsbedingungen Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 247 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 11 cm
Länge VPE1 12 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 4,131 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months