Schneider-Electric
 
BMXNOE0110 Bild- scope
BMXNOE0110
Ethernet-Modul M340, Flash-Speicherkarte, interner RAM 16 MB, 1 x RJ45 10/100
EAN Code: 
3595863972856
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M340-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp Ethernet TCP/IP-Netzwerkmodul
Konzept Transparent Ready
Integrierte Schnittstellen Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrilltes Kabelpaar Transparent Ready Klasse C30
Schutzbehandlung TC
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Service Bandbreitenmanagement
FDR Server
Rackviewer
SNMP Netzwerkadministrator
Globale Daten
E/A-Scanning
Modbus/TCP Meldungen
Webserver konfigurierbar
Data Editor (via PC-, Pocket-PC- oder PDA-Terminal)
SOAP XML Webservice (Server)
Ethernet-Anschluss 10BASE-T/100BASE-TX
Speicherbeschreibung Eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
Interner RAM 16000 kB
Speichernutzung Anwender-Web-Seiten-Größe: interner RAM
Standard-Webserver aktivieren: eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
Anwendungssicherung: eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
Versorgung Interne Stromversorgung über Modulträger
Kennzeichnung CE
Lokale Signalisierung 1 LED (grün)Aktivität im Ethernet-Netzwerk (ETH ACT):
1 LED (grün)Prozessor in Betrieb (RUN):
1 LED (grün)Status des Ethernet-Netzwerks (ETH STS):
1 LED (rot)Datenrate (ETH 100):
1 LED (rot)Speicherkartenfehler (CARD ERR):
1 LED (rot)Prozessor- oder Systemfehler (ERR):
Betätigungsart RESET-Taste für Kaltstart
Leistungsaufnahme 90 mA bei 24 V DC
Modulformat Standardmäßig
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 247 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 11 cm
Länge VPE1 11,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 4 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months