|
|
|
BMXP341000
Modicon M340 CPU-Modul, max. 512 digitale + 128 analoge E/A, Modbus
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M340 Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Prozessormodul
|
Anzahl von Racks
|
2
|
Anzahl der Steckplätze
|
11
|
Verteilte E/A-Prozessor-Kapazität
|
512 E/A Eingestell-Konfiguration
|
Analog E/A-Prozessor-Kapazität
|
66 E/A Eingestell-Konfiguration
128 E/A Mehrgestell-Konfiguration
|
Anzahl anwendungsspez. Kanäle
|
20
|
Überwachung
|
Diagnosezähler Modbus
Ereigniszähler Modbus
|
Zusatzmerkmale
Steuerkanäle
|
Programmierbare Regelkreise
|
Integrierte Schnittstellen
|
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Zeichenmodus, Übertragungsmodus: asynchron im Basisband, RS232C, Übertragungsmodus: 2 verdrillte, abgeschirmte Kabelpaare bei 0,3 - 19,2 kbit/s Vollduplex
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Zeichenmodus, Übertragungsmodus: asynchron im Basisband, RS485, Übertragungsmodus: 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar bei 0,3 - 19,2 kbit/s Halbduplex
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45, Master/Slave Modbus, RTU/ASCII, Übertragungsmodus: asynchron im Basisband, RS232C, Übertragungsmodus: 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar bei 0,3 - 19,2 kbit/s Halbduplex
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45, Master/Slave Modbus, RTU/ASCII, Übertragungsmodus: asynchron im Basisband, RS485, Übertragungsmodus: 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar bei 0,3 - 19,2 kbit/s Halbduplex
USB-Anschluss bei 12 Mbit/s
|
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors
|
2 Ethernet-Kommunikationsmodul
2 AS-Interface-Modul
|
Geräteanzahl pro Segment
|
0…32 (Zeichenmodus)
0…32 (Modbus)
|
Anzahl der Geräte
|
2 Punkt zu Punkt Zeichenmodus
2 Punkt zu Punkt Modbus
|
Bus-Länge
|
0…10 m serielle Ltg nicht isoliert Zeichenmodus Segment
0…10 m serielle Ltg nicht isoliert Modbus Segment
0…1000 m serielle Leitung isoliert Zeichenmodus Segment
0…1000 m serielle Leitung isoliert Modbus Segment
0…15 m Zeichenmodus Punkt zu Punkt
0…15 m Modbus Punkt zu Punkt
|
Abgriffbrücken-Länge
|
<15 m serielle Ltg nicht isoliert Zeichenmodus Segment
<15 m serielle Ltg nicht isoliert Modbus Segment
<40 m serielle Leitung isoliert Zeichenmodus Segment
<40 m serielle Leitung isoliert Modbus Segment
|
Anzahl der Adressen
|
0…248 für Zeichenmodus
0…248 für Modbus
|
Anforderungen
|
1 K Datenbytes pro Anfrage Zeichenmodus
252 Datenbytes pro RTU-Anfrage Modbus
504 Datenbytes proASCII-Anfrage Modbus
|
Steuerparameter
|
Ein CRC je Frame (RTU) Modbus
Ein LRC je Frame (ASCII) Zeichenmodus
Ein LRC je Frame (ASCII) Modbus
|
Speicherbeschreibung
|
Interner Arbeitsspeicher 2.048 kB
Interner Arbeitsspeicher 128 kB Daten
Interner Arbeitsspeicher 1792 kB Progr, Konstanten und Symbole
Eingelegte Speicherkarte (BMXRMS008MP) Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten
|
Maximalgröße der Objektflächen
|
128 kB nicht-lokalisierte interne Daten
16250 %Mi lokalisierte interne Bits
32464 %MWi interne Wörter lokalisierte interne Daten
32760 %KWi konstante Wörter lokalisierte interne Daten
|
Standardgröße der Objektflächen
|
128 %KWi konstant Wörter lokalisierte interne Daten
256 %Mi lokalisierte interne Bits
512 %MWi intern Wörter lokalisierte interne Daten
|
Anwendungsstruktur
|
1 periodische Fast Task
32 Ereignis-Tasks
1 zyklisch/periodische Master Task
Keine Hilfs-Task
|
Ausführungszeit pro Anweisung
|
0,18 µs boolesch
0,26 µs Wörter mit Doppellänge
0,38 µs Wörter mit Einzellänge
1,74 µs Fließkommata
|
Anzahl der Anweisungen pro ms
|
4,2 KInst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
5,4 KInst/ms 100 % boolesch
|
Systemaufwand
|
0,2 ms für Fast Task
1,05 ms für Master Task
|
Stromaufnahme
|
72 mA bei 24 V DC
|
Versorgung
|
Interne Stromversorgung über Modulträger
|
Beschriftung
|
CE
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN)
1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O)
1 LED (rot) Speicherkartenfehler (CARD ERR)
1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR)
1 LED (gelb) Aktivität im Modbus (SER COM)
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Beschichtung
|
TC
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
|
Normen
|
EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
|
Umgebungseigenschaften
|
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
237,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,900 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|