Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BMXRMS008MPF |
Schneider-Electric
 
BMXRMS008MPF Bild- scope
BMXRMS008MPF
Modicon M340 SD-Karte für CPU-Modul, 8 MB + 8 MB Dateispeicher
EAN CodeEAN Code: 
3595863922257
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M340 Automatisierungsplattform
Zubehör / Teiletyp Speicherkarte
Produktkompatibilität BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
BMXP342000
Speicherkapazität 16 MB
Speichernutzung Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten
Aktivierung des Standard-Web-Servers, Klasse B10
Dateispeicherung
Webserver Transparent Ready Klasse B10
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,002 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 27,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,670 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months