Schneider-Electric
 
BMXRWSB000M Bild- scope
BMXRWSB000M
SD-Flash-Speicherkarte, 8 MB, für Ethernet-Modul M340
EAN Code: 
3595863922226
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M340-Automatisierungsplattform
Zubehör-/Teiletyp Speicherkarte
Produktkompatibilität BMXNOE0100
Speicherkapazität 8 MB
Webserver Transparent Ready Klasse B30
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,002 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 30 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 12 cm
Länge VPE1 14 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months