Schneider-Electric
 
BMXXBP0400 Bild- scope
BMXXBP0400
Einbaugehäuse M340, 4 Schächte, Montage auf Konsole, Lagerpl. oder DIN-Schiene
EAN Code: 
3595863908862
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M340-Automatisierungsplattform
Zubehör-/Teiletyp Modulträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckplätze 4 Bus X
Produktkompatibilität BMXP34-Prozessor
BMXCPS Spannungsversorgung
E/A-Modul
Modul für Spezialapplikationen
Leistungsaufnahme in W 1 W
Elektrische Verbindung 1 Stecker (XBE) Expansionsmodul
Befestigung Mit 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32…6,35 mm, Montage in Schalttafel
Durch 4 M6 Schrauben, Montage in Platte
Mit Clips, Montage in 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht 0,63 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…95 % without condensation
Schutzbehandlung TC
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 678 g
Höhe VPE1 6,8 cm
Breite VPE1 15,4 cm
Länge VPE1 32,6 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 13
Gewicht VPE2 9,651 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Höhe VPE3 105 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months