|
|
|
BMXXBP0600
Modicon X80-Modulträger für 6 Module, X-Bus, Schalttafel- oder DIN-Schienenmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Backplane
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckplätze
|
6 für X-Bus
|
Produktkompatibilität
|
BMXP34-Prozessor
BMXCPS-Spannungsversorgung
E/A-Modul
Applikationsmodul (spezifisch)
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,68 W
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
|
Befestigungsmodus
|
By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Schalttafel
By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Montageplatte
Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Höhe
|
103,7 mm
|
Breite
|
307,6 mm
|
Tiefe
|
19 mm
|
Produktgewicht
|
0,79 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Handelsmarine
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
835,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,385 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
54
|
VPE 3 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
60,160 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|