Schneider-Electric
 
BMXXBP0800 Bild- scope
BMXXBP0800
Modicon X80-Modulträger für 8 Module, X-Bus, Schalttafel- oder DIN-Schienenmontage
EAN Code EAN Code: 
3595863909012
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp Backplane
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckplätze 8 für X-Bus
Produktkompatibilität BMXP34-Prozessor
BMXCPS-Spannungsversorgung
E/A-Modul
Applikationsmodul (spezifisch)
Leistungsaufnahme in W 2,21 W
Elektrische Verbindung 1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
Befestigungsmodus By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Schalttafel
By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Montageplatte
Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe 103,7 mm
Breite 372,8 mm
Tiefe 19 mm
Produktgewicht 0,95 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 % ohne Kondensation
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Handelsmarine
Normen EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 15,300 cm
VPE 1 Länge 45,500 cm
VPE 1 Gewicht 996,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,783 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 104,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 66,280 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months