|
|
|
BMXXCAUSBH018
USB-Kabel Typ A auf Mini-B für Modicon M340 und M580 als Programmierkabel, 1,8 m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M340 Automatisierungsplattform
Modicon M262
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Anschluss Steuerung/USB-Kabel
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
3,4" Micro Panels mit Touchscreen
3,5" Micro Panels mit Touchscreen
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Advanced Panels XBTGT, XBTGK, XBTGTW
PC-Terminal
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony GTO
Modicon M262
|
Kabellänge
|
1,8 m
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker USB Typ A
1 Stecker USB Typ Mini-B (M340-Prozessor)
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
53,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,349 kg