Schneider-Electric
 
BMXXSP0800 Bild- scope
BMXXSP0800
Modicon X80-Schirmkit, für X80-Modulträger mit 8 Steckplätzen
EAN Code EAN Code: 
3595863931730
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon X80
Zubehör / Teiletyp Stützpunktbausatz
Produkt- oder Komponententyp Steckersatz
Produktkompatibilität 8 slot backplane
Zubehör / Zielkategorie Backplane
Anzahl der Steckplätze 8
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung 2 Klemmenblöcke
Eine Metallschiene
Produktgewicht 0,34 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 39,300 cm
VPE 1 Gewicht 360,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,348 kg