|
|
|
BRS2572A240
2-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=54mm, ohne Bremse, 2,4A
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium SD2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motor, Motion Control
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BRS2
|
Motortyp
|
2-phasiger Schrittmotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
1800 U/min
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
12…48 V DC
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
56,4 mm
|
Länge
|
54 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
38 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
1,6 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
66,6 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Loser Leiter
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
6,35 mm
|
Wellenlänge
|
19 mm
|
Haltemoment
|
1,02 Nm
|
Rotorträgheit
|
0,26 kg.cm²
|
Auflösung
|
200 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung
1,8 ° Schrittwinkel
|
[In] Bemessungsstrom
|
2,4 A
|
Widerstand
|
1,2 Ohm (Wicklung)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC/EN 60034-1
|
Temperaturklasse
|
B Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
29,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
722,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
29,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
38,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,567 kg
|
VPE 3 Art
|
S06
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
59,268 kg
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|