Schneider-Electric
 
BRS368H130AAB Bild- scope
BRS368H130AAB
3-phasiger Schrittmotor, 1,70 Nm, Welle Ø 8 mm, L=79 mm, ohne Bremse, Verdr.
EAN Code: 
3606485149882
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Produkt oder Komponententyp Motor, Motion Control
Kurzbezeichnung des Geräts BRS3
Max. mechanische Drehzahl 3000 U/min
Motortyp Drehstrom-Schrittmotor
Anzahl Motorpole 6
Versorgungsspannungsgrenzen 34 V DC
48 V DC
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 57,2 mm
Länge 79 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 38 mm
Zusatzmerkmale
Zentrierbundtiefe 1,6 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 66,6 mm
Elektrische Verbindung Lose Leiter
Haltebremse Ohne
Wellenende Glatte Welle
Zweite Welle Mit zweitem Wellenende
Wellendurchmesser 8 mm
Wellenlänge 21 mm
Nenndrehmoment 1,5 Nm
Haltemoment 1,7 Nm
Rotorträgheit 0,38 kg.cm²
Auflösung 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Schrittwinkel
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung
Genauigkeitsfehler +/- 6 Bogenminuten
Maximale Startfrequenz 6 kHz
Nennstrom [In] 5,8 A
Widerstand 0,7 Ohm (Wicklung)
Zeitkonstante 4,6 ms
Maximale Radialkraft Fr 50 N (erstes Wellenende)
40 N (zweites Wellenende)
Maximale Axialkraft Fa 100 N (Zugkraft)
8,4 N (Kraft/Druck)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h (Lager)
Winkelbeschleunigung 200000 rad/s²
Produktgewicht 2 kg
Montage
Normen IEC 60072-1
EN 50347
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Deklassierung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit Max. 20 m/s²
A entspricht EN/IEC 60034-14
Schutzart (IP) IP56 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP41 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
Temperaturklasse F Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,402 kg
Höhe VPE1 10,5 cm
Breite VPE1 17 cm
Länge VPE1 24,5 cm
Gewicht VPE2 58,972 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months