|
|
|
BRS397H370AAA
3-ph. Schrittmotor - 2,26 Nm - Welle Ø 12 mm - L= 68 mm - ohne Bremse - Verdr.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUL 28, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium SD3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motor, Motion Control
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BRS3
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3000 U/min
|
Motortyp
|
Drehstrom-Schrittmotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
34 V AC
48 V DC
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
85 mm
|
Länge
|
68 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
73 mm
|
Zusatzmerkmale
Zentrierbundtiefe
|
2 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
6,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
98,99 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Drähte
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
12 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Nenndrehmoment
|
2 Nm
|
Haltemoment
|
2,26 Nm
|
Rotorträgheit
|
1,1 kg.cm²
|
Auflösung
|
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Schrittwinkel
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 6 Bogenminuten
|
Maximale Startfrequenz
|
5 kHz
|
[In] Bemessungsstrom
|
5,8 A
|
Widerstand
|
0,35 Ohm (Wicklung)
|
Zeitkonstante
|
7 ms
|
Maximale Radialkraft Fr
|
100 N (erstes Wellenende)
75 N (zweites Wellenende)
|
Maximale Axialkraft Fa
|
175 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
20000 h (Lager)
|
Winkelbeschleunigung
|
200000 rad/s²
|
Produktgewicht
|
2,1 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 50347
IEC 60072-1
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
Max. 20 m/s²
A entspricht IEC 60034-14
|
Schutzart (IP)
|
IP56 gesamt, außer Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
IP41 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: conforming to IEC 60034-5
|
Temperaturklasse
|
F Wicklung entspricht IEC 60034-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,736 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
29,888 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|