Schneider-Electric
 
BRS39AWB60ABB Bild- scope
BRS39AWB60ABB
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
EAN Code EAN Code: 
3606485152806
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Produkt- oder Komponententyp Motor, Motion Control
Kurzbezeichnung des Geräts BRS3
Max. mechanische Geschwindigkeit 3000 U/min
Motortyp Drehstrom-Schrittmotor
Anzahl Motorpole 6
Versorgungsspannungsgrenzen 230 V AC
325 V DC
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 85 mm
Länge 141 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zusatzmerkmale
Zentrierbundtiefe 2 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 6,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 98,99 mm
Elektrische Verbindung Klemmenkasten
Haltebremse Ohne
Wellenende Glatt
Zweite Welle Mit zweitem Wellenende
Wellendurchmesser 12 mm
Wellenlänge 30 mm
Nenndrehmoment 4 Nm
Spitzenmoment im Stillstand 3,82 Nm
Dauerstillstandsmoment 3,82 Nm
Haltemoment 4,52 Nm
Rotorträgheit 2,2 kg.cm²
Auflösung 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Schrittwinkel
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung
Genauigkeitsfehler +/- 6 Bogenminuten
Maximale Startfrequenz 5,3 kHz
[In] Bemessungsstrom 2 A
Widerstand 5,8 Ohm (Wicklung)
Zeitkonstante 9 ms
Maximale Radialkraft Fr 100 N (erstes Wellenende)
50 N (zweites Wellenende)
Maximale Axialkraft Fa 175 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h (Lager)
Winkelbeschleunigung 200000 rad/s²
Produktgewicht 3,2 kg
Montage
Normen IEC 60072-1
IEC 50347
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Relative Luftfeuchtigkeit 15…85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit Max. 20 m/s²
A entspricht IEC 60034-14
Schutzart (IP) IP56 Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
IP56 gesamt, außer Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
Temperaturklasse F Wicklung entspricht IEC 60034-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,4 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,15 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months